per meter, Kabelrol, PUR, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: vrije invoer (0,5 ... 400 m)
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
GOF-universele kabel, 12-draads, kabelstreng voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lichte, flexibele installatiekabel 2 x 2 x 0,14 mm2, soepele aders, afgeschermd, buitenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, aan beide zijden geconfectioneerd met RJ45-connector, cross-cable of line-cable
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 8-draads, kleur losse ader: wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, PUR, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
per meter, Datakabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC/PVC, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 8-draads (4x2xAWG26/19, S/UTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, afgeschermd, FRNC halogeenvrij, zwart, 4-draads (2xAWG24/19+2xAWG22/19), kleur losse ader: rood-zwart, blauw-wit, kabellengte: 100 m, voor buiten toepassingen
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 3-draads, kleur losse ader: zwart 1, zwart 2, groen/geel, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s