FL CAT5 FLEX CONF/
-
Netwerkkabel
2744843
CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lichte, flexibele installatiekabel 2 x 2 x 0,14 mm2, soepele aders, afgeschermd, buitenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, aan beide zijden geconfectioneerd met RJ45-connector, cross-cable of line-cable
Productdetails
| Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT5 |
| toepassing | Flexibele toepassing |
| aantal polen | 4 |
| stekerbeeld | RJ45 |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Impedantie | 100 Ω |
| treksterkte kortstondig/continu | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| buitenmantel, materiaal | Kunststof |
| Buitenafmeting | |
| min. buitendiameter | 5,6 mm |
| max. buitendiameter | 5,9 mm |
| Kabelgewicht | 43,00 kg/km |
| kabelcode | J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG |
| buitenmantel, materiaal | Kunststof |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| afzonderlijke ader, materiaal | foam-skin (polyethyleen) |
| afzonderlijke aders, diameter | 1 mm (aders tot paren te twisten, aderparen tot kabel getwist) |
| afzonderlijke ader, doorsnede | 0,14 mm² |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje (paar 1) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 % |
| Lusweerstand | ≤ 284,00 Ω/km |
| bedrijfscapaciteit | 48 nF (per kilometer) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| treksterkte kortstondig/continu | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 60 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 2744843 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABG |
| Productcode | ABNABG |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 19,8 g |
| Douanetariefnummer | 85444993 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabels 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227593
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem