Glasvezelkabel, multimode glasvezel 62,5/125 µm, OM1, lengte: variabel
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 3-draads, kleur losse ader: zwart 1, zwart 2, groen/geel, kabellengte: 100 m
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PP, 19-polig, 16 x 0,50 mm2 en 3 x 1,00 mm2, lengte: 50 m
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), afgeschermd, PE-X halogeenvrij, zwart, 8-draads (4x2xAWG26/7; S/FTP), kleur losse ader: wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin, kabellengte: 100 m
GOF-universele kabel, 24-draads, kabelstreng voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
per meter, Kabelrol, PUR/PVC, zwart RAL 9005, 3-draads, kleur losse ader: zwart 1, zwart 2, groen/geel, kabellengte: 100 m
GOF-universele kabel, 12-draads, kabelstreng voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 5-draads, kleur losse ader: zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, groen/geel, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
per meter, Datakabel, VARAN CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, 6-draads (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), kleur losse ader: bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje, kabellengte: 500 m
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s