GOF-universele kabel, 24-aderig (2*12 aders), kabelstreng voor permanente toepassing
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-24/...
-
Glasvezelkabel
1286210
GOF-universele kabel, 24-draads, kabelstreng voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
Productdetails
| toepassing | Buiten en binnen |
| aantal polen | 24 |
| overdrachtsmedium | glasvezel |
| overdrachtssnelheid | 10 GBit/s |
| buitenmantel, materiaal | LSHF (FRNC) |
| Kabeltype | universele kabel |
| kabeltype | kabelstreng |
| kabelcode | U-DQ(ZN)BH |
| kabelbuitendiameter | 8,00 mm |
| buitenmantel, materiaal | LSHF (FRNC) |
| buitenmantel, kleur | geel |
| wanddikte buitenmantel | 1,50 mm |
| buitenmantel, trekontlastingselementen | aramide-/glasgaren |
| buitenmantel, bescherming tegen knaagdieren | zonder metaal |
| buitenmantel, waterdicht in lengterichting | ja, F5C |
| aderdiameter inclusief isolatie | 15 µm |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 80 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 80 mm |
| buigradius | 80 mm |
| treksterkte kortstondig/continu | 3000 N / 1000 N |
| dwarsdruk kort | 3500,00 N/cm |
| slagvastheid | 20 J |
| Halogeenvrij | ja |
| oliebestendigheid | nee |
| vlambestendigheid | ja, conform IEC 60332-1-2 |
| Lichtgeleiderkabel | |
| Aantal vezels | 24 |
| vezel | Kwartsglas |
| vezeltype | glasvezel singlemode |
| overdrachtsmedium | singlemode glasvezel |
| golflengte | 1310 / 1550 / 1625 nm |
| treksterkte kortstondig/continu | 3000 N / 1000 N |
| Omgevingsomstandigheden | |
| slagvastheid | 20 J |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 60 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -15 °C ... 40 °C |
| bestendigheid tegen UV-straling | ja |
| oliebestendigheid | nee |
| vlambestendigheid | ja, conform IEC 60332-1-2 |
| oliebestendigheid | nee |
| plaatsingsmethode | buiten en binnen |
| Artikelnummer | 1286210 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNICC |
| Productcode | ABNICC |
| Douanetariefnummer | 85447000 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Splicebox 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Splicebox 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Splicebox 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Splicebox 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Splicebox 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Splicebox 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Splicebox 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Splicebox 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Splicebox 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Splicebox 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Splicebox 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Splicebox 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Splicebox 1019680
Uw voordelen
Robuuste, universele kabel voor binnen- en buitentoepassing voor maximale flexibiliteit van uw applicatie
Uitstekend geschikt voor fusie-splitsing
CPR-certificering brandbeschermingsklasse Eca
Slijtvast dankzij ozon- en UV-bestendigheid, bescherming tegen knaagdieren en waterdichtheid in de lengterichting
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem