per meter, Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), afgeschermd, PVC, zwart, 2-draads (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), kleur losse ader: rood, groen, kabellengte: 100 m
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 4-draads (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, zonder PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 10-polig, 8 x 0,34 mm2 en 2 x 0,75 mm2, lengte: 50 m
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 500 m
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PVC/PVC, groen RAL 6018, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit, geel, blauw, oranje, kabellengte: vrije invoer (0,5 ... 400 m)
PCF-kabel, duplex 200 µm / 230 µm, per meter zonder connector, voor montage in stationaire installaties en machines
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 7-polig, 4 x 0,34 mm2 en 3 x 0,75 mm2
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, oranje-geel, kabellengte: Vrije invoer (0,5 ... 100 m)
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 8-draads (4x2xAWG24/1, SF/UTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin, kabellengte: 300 m
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 8-draads, kleur losse ader: bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s