Platte AS-interface-kabel EPDM, in geel, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 8-draads, kleur losse ader: bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 100 m
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 9-polig, 6 x 0,34 mm2 en 3 x 0,75 mm2
per meter, Sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
per meter, Remotebuskabel, INTERBUS, afgeschermd, PUR halogeenvrij, meigroen RAL 6017, 6-draads (3 x 2 x 0,22 mm2), kleur losse ader: groen-geel, wit-bruin, grijs-roze, flexibele toepassing
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 5-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, grijs, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
Stamkabel voor sensor-/actorboxen, 19-draads, niet afgeschermd, PUR, halogeenvrij, kabelrups- en robotbestendig, zwarte buitenmantel, 16 x 0,5 mm2 en 3 x 1,0 mm2
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
PCF-kabel, duplex 200/230 µm, per meter zonder connector, voor toepassing buiten
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s