Managed Switch met 12 RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-poorten voor 100/1000 Mbit/s, bedrijfstemperatuur: -40 °C ... +85 °C, voeding: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (nominale waarde)
Industrial Ethernet Switches – op de industrie toegespitste Unmanaged en Managed Switches
Het productenprogramma van onze Industrial Ethernet Switches omvat Managed en Unmanaged Switches met Gigabit, PoE, certificering volgens IEC 61850 DIN-railmontage. Daardoor bent u ook in ruwe omgevingen flexibel bij de opbouw van krachtige en veilige netwerken: koper- en lichtgeleiderkabel-poorten, alsmede redundantiefuncties maken een flexibele netwerkkoppeling van uw installaties mogelijk en een eenvoudige segmentatie van uw industriële netwerk.
Uitbreidingsmodule, coprocessor met E3940 Intel Atom® met 8 GB werkgeheugen, besturingssysteem: Windows® 11 Pro
Managed TSN Switch 5000 serie, 16 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP+-poorten 1000/10000 Mbit/s, 8 Combo-poorten, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -10 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance-Class B, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2
Managed Switch met 12 RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-poorten voor 100/1000 Mbit/s en een bedrijfstemperatuur van: -40 °C ... +85 °C, redundante voeding: 24 V DC (nominale waarde)
Managed TSN Switch 5000 serie, 8 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, 16 SFP-poorten 1000 MBit/s, 4 Combo-poorten, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -10 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance-Class B, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2
Managed TSN Switch 5000 serie, 16 SFP-poorten 1000 MBit/s, 4 SFP+-poorten 1000/10000 Mbit/s, 8 Combo-poorten, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -10 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance-Class B, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2
Managed Switch met zestien SFP-poorten voor 100/1000 MBit/s en een bedrijfstemperatuur van -40 °C ... +85 °C, voeding 100-240 V AC/DC (nominale waarde)
Uitbreidingsmodule, coprocessor met E3940 Intel Atom® met 8 GB werkgeheugen, besturingssysteem: Ubuntu® Desktop 22.04.03 LTS
Uitbreidingsmodule, coprocessor met E3940 Intel Atom® met 8 GB werkgeheugen, besturingssysteem: Windows® 11 Pro
Managed Switch met 16 RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s, 8 SFP-poorten voor 100/1000 Mbit/s, 4 SFP-poorten voor 1000/10000 Mbit/s, bedrijfstemperatuur: -40 °C ... +85 °C, voeding: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Nieuwe producten
Unmanaged Switches
Industrial Unmanaged Switches van Phoenix Contact scoren met een variabel aantal poorten en de smalle bouwvorm. Afhankelijk van de toepassing vindt u bij ons Unmanaged Switches met verschillende functies.
- Voor standaardtoepassingen: Unmanaged Switches uit de 1000-serie maken indruk dankzij hun compacte bouwvormen en flexibele montagemogelijkheden. De 1100-varianten hebben bovendien overdrachtssnelheden in het gigabitbereik. Met behulp van het montagetoebehoren kunt u de FL SWITCH 1000 ook vlak in de schakelkast of aan de wand monteren.
- Voor installatie in het veld: de 1600- en 1700-serie zijn bijzonder goed bestand tegen omgevingsinvloeden.
- In 19": Unmanaged Switches van de 1800- en 1900-serie zijn ideaal voor gebruik in datacentra en controleruimten.
- Met Power-over-Ethernet (PoE): De Unmanaged PoE-switches van de 1000-serie maken het mogelijk om max. acht eindapparaten te voorzien van energie en data via één en dezelfde Ethernet-kabel.
Managed Switches voor universele automatiseringstoepassingen
De Managed Switches uit de 2000- en 5900-families bieden kostenefficiënt beheer van uw Ethernet-netwerk dankzij hun eenvoudige inbedrijfstelling en brede scala aan varianten. Naast uitgebreide functies maken ze ook communicatie via glasvezel mogelijk en zijn ze uitgerust met tal van security-functies.
- Voor montage op de DIN-rail: de varianten 2000, 2100, 2200 en 2300 worden op de klassieke manier op de DIN-rail gemonteerd.
- In 19": de switches uit de 5900-familie zijn geschikt voor rackmontage en vormen de ideale interface tussen OT en IT.
- Met routingsfunctionaliteit: de NAT-varianten van de 2000-familie zorgen voor een eenvoudige koppeling van machines of installaties met hetzelfde IP-adresbereik met het bovenliggende netwerk. Ze combineren switching en routing in slechts één DIN-railmodule.
- Voor installatie in het veld dankzij beschermklasse IP67 zijn de varianten 2600 en 2700 geschikt voor gebruik in het veld en bijzonder compact en robuust.
Er zijn ook geselecteerde varianten beschikbaar die de nieuwste communicatiestandaarden ondersteunen:
- De FL SWITCH TSN 2300 en FL SWITCH 5900 ondersteunen Time-Sensitive Networking (TSN) voor het realiseren van realtime-compatibele Ethernet-netwerken.
- De Single Pair Ethernet-switch ondersteunt de SPE-standaard 10 BASE-T1L en maakt zo continue IP-gebaseerde communicatie tot op veldniveau mogelijk.
- Met de Ethernet-APL-switch zorgt u voor de directe Single Pair Ethernet-aansluiting van sensoren of veldapparaten in procestechnologische toepassingen en Ex-omgevingen.
Managed Switches voor hoge vereisten
Voor toepassingen in de (kritieke) infrastructuur zijn speciale switch-varianten beschikbaar die voldoen aan de speciale certificeringen en normen van deze branche.
- Voor de energiebranche: de modulaire Raptor Switches zijn ontworpen voor de hoge eisen van de kritieke infrastructuur- en energiebranche. Ze bieden veilige, betrouwbare en krachtige netwerkverbindingen in veeleisende omgevingen en worden gekenmerkt door uitgebreide security-functies en IEC 61850-certificering.
- Voor infrastructuurtoepassingen: de Managed Switches uit de 3000- en 4000-serie zijn hier de beste keuze. Ze combineren uitgebreide diagnose-, prestatie- en veiligheidsfuncties.
- Voor PoE-toepassingen: PoE-varianten zijn beschikbaar voor gegevens- en energievoorziening via slechts één Ethernet-kabel.
Netwerkmanagementsoftware
De FL NETWORK MANAGER vereenvoudigt de configuratie en het firmwarebeheer
Met de software voor netwerkmanagement, FL NETWORK MANAGER, neemt u uw netwerk snel en eenvoudig in gebruik. De software biedt u ondersteuning bij de volgende stappen:
- scannen van het aanwezige netwerk
- IP-toekenning en apparaatconfiguratie
- Multi-device-configuratie
- Configuratiebestand-handling
- Firmware-update
- SNMP-scripting