Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH EP6400-16GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1471546
Managed Switch met zestien SFP-poorten voor 100/1000 MBit/s en een bedrijfstemperatuur van -40 °C ... +85 °C, voeding 100-240 V AC/DC (nominale waarde)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming
Ondersteuning van Access Control Lists (ACL) voor filteren van verkeer, RADIUS en verificatie van TACAC.