Industrial Ethernet Switches – op de industrie toegespitste Unmanaged en Managed Switches

Industrial Ethernet Switches – op de industrie toegespitste Unmanaged en Managed Switches

Het productenprogramma van onze Industrial Ethernet Switches omvat Managed en Unmanaged Switches met Gigabit, PoE, certificering volgens IEC 61850 DIN-railmontage. Daardoor bent u ook in ruwe omgevingen flexibel bij de opbouw van krachtige en veilige netwerken: koper- en lichtgeleiderkabel-poorten, alsmede redundantiefuncties maken een flexibele netwerkkoppeling van uw installaties mogelijk en een eenvoudige segmentatie van uw industriële netwerk.

Go to Product Detail Page for item 1089154
FL SWITCH 2514-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2514-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1089154

Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Vergroot temperatuurbereik, PROFINET-mode ingesteld, PROFINET-status leds, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1009220
FL SWITCH 2308 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2308 PN - Industrial Ethernet Switch
1009220

Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Vergroot temperatuurbereik, PROFINET-mode ingesteld, PROFINET-status leds, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1031683
FL SWITCH 2314-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2314-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1031683

Managed Switch 2000 serie, 14 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Vergroot temperatuurbereik, PROFINET-mode ingesteld, PROFINET-status leds, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1095627
FL SWITCH 2208C - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2208C - Industrial Ethernet Switch
1095627

Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-poorten 10/100 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Vergroot temperatuurbereik, Gelakte printplaat, uitgebreid temperatuurbereik, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2

Nieuwe producten

Managed Switches in 19"-formaat
Managed Switches voor veeleisende omgevingen
Ethernet-APL-switch
Unmanaged PoE-switches
Unmanaged Switch in REG-formaat
Raptor Switches
Managed TSN-switches

Managed Switches in 19"-formaat

Hoge poortdichtheid voor convergente netwerken

De nieuwe FL SWITCH 5900-serie biedt hoge gegevensprestaties, uitgebreide beveiligingsfuncties en moderne TSN-mechanismen. De Managed Switches in 19" formaat met flexibele poortopties zijn de vernieuwende oplossing voor veeleisende industriële netwerken.

Belangrijkste kenmerken

  • 19" backboneswitch met hoge poortdichtheid en flexibele poortopties
  • Time-Sensitive Networking-functieset met nauwkeurige tijdsynchronisatie
  • Uitgebreide beveiligingsfuncties
  • Compatibel met de bekende Managed Switch 2000-serie
  • Optionele redundante voeding

Uw voordelen

  • Robuuste, zeer beschikbare en veilige netwerkoplossingen
  • Uitgebreide mogelijkheden voor de opbouw van tijdkritieke toepassingen
  • eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
  • Uitgebreide reeks varianten voor veeleisende vereisten
  • Snelle en efficiënte dataoverdracht

Robuuste Managed Switches

Ideaal voor veeleisende omgevingen

De Layer-2-switches van het Raptor-programma bieden een betrouwbare werking, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden. Het Raptor-programma voldoet aan de hoge eisen van de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613 en is daarom ideaal voor toepassingen in kritische infrastructuren.

Belangrijkste kenmerken

  • Krachtige Layer-2-functionaliteit
  • Hoge snelheid dankzij GBit-ondersteuning
  • Uitgebreid temperatuurbereik (-40 °C … +70 °C)
  • hoge poortdichtheid

Uw voordelen

  • Betrouwbare werking, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden, dankzij certificering volgens IEC 61850 en IEEE 1613
  • Flexibele inbouwopties dankzij 19"-rack of DIN-railmontage
  • Groot aantal varianten maakt veelzijdige toepassingsopties mogelijk

Ethernet-APL-switch voor de procesindustrie

Ethernet tot op veldniveau

Ethernet-APL maakt de veilige en efficiënte gegevensoverdracht in de procesindustrie mogelijk. Met de Ethernet-APL-switch worden sensoren via een Single Pair Ethernet-aansluiting in het Ethernet-netwerk geïntegreerd. Gegevens uit het veldniveau zijn direct beschikbaar.

Belangrijkste kenmerken

  • Gegevensoverdracht via slechts één aderpaar
  • Toepassing in explosiebeveiligde omgevingen mogelijk (zones 0, 1 en 2)
  • Overbrugging van grote afstanden: trunklengte tot 1000 m, spurs tot 200 m
  • Switch kan ook communiceren met PROFIBUS PA-apparaten
  • Groot aantal poorten met in totaal 24 APL-poorten

Uw voordelen

  • Directe toegang tot sensorgegevens uit het veldniveau
  • Minder bekabelingsinspanningen nodig, omdat er geen extra bekabeling noodzakelijk is
  • Minder complexiteit, subsystemen of gateways zijn niet meer nodig
  • Kosteneffectieve modernisering van installaties dankzij het gebruik van bestaande veldbusbekabeling

Unmanaged PoE-switches

PoE-voeding van veldapparaten

Unmanaged​ ​Power-over-Ethernet​ (​PoE​)-Switches maken het mogelijk om max. acht ​eindapparaten te voorzien van energie en data via één en dezelfde ​Ethernet​​-​​kabel​. Geselecteerde modellen beschikken bovendien over SFP-poorten die, afhankelijk van de afstandsvereisten, extra flexibiliteit bieden.

Belangrijkste kenmerken

  • GBit Unmanaged Switches met max. PoE-poorten
  • Conform IEEE 802.3 af / at / bt
  • Vermogensbudget tot 240 W
  • QoS-geprioriteerde meldingen (Quality-of-Service)
  • Variant met hoge beschermklasse IP67 verkrijgbaar

Uw voordelen

  • Prioritering van gegevensverkeer: verhoogde netwerkstabiliteit en beschikbaarheid van de installatie
  • Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij een groot aantal varianten
  • Hoge prestaties voor toepassingen met een hoge datadoorvoer

REG-switches voor de gebouweninstallatie

Ruimtebesparende en eenvoudige installatie

De Unmanaged Switches in REG-formaat kunnen direct worden geïntegreerd in de verdeelkasten van de elektro-installatie dankzij hun eenvoudige en ruimtebesparende installatie. De netwerkkoppeling in gebouwen kan met robuuste en krachtige netwerkcomponenten eenvoudig worden gerealiseerd.

Belangrijkste kenmerken

  • REG-formaat
  • Power-over-Ethernet-variant (PoE) met een vermogen van max. 30 W per poort
  • Ondersteunt energiezuinig Ethernet
  • Bijzonder hoge snelheid dankzij GBit-ondersteuning

Uw voordelen

  • Dankzij REG-formaat kost de installatie nauwelijks moeite en plaats
  • Minder bekabeling: aansluitapparaten worden direct via PoE gevoed
  • Snelle inbedrijfstelling met Plug-and-play
  • Eenvoudige bediening, omdat er geen configuratie nodig is

Managed Switches voor hoge vereisten

Gebruik in kritische infrastructuren

De Raptor Switches zorgen voor een betrouwbare en veilige werking onder extreme omgevingsomstandigheden. Het Raptor-programma voldoet aan de hoge vereisten van normen IEC 61850-3 en IEEE 1613. De switches zijn zeer geschikt voor toepassingen in de kritische infrastructuur en energievoorziening.

Belangrijkste kenmerken

  • Schaalbaar platform voor veranderende vermogens- en configuratievereisten
  • Hoge aansluitdichtheid en grote keuze uit communicatiemodulen
  • Flexibel standaard-19"-rack- of montageopties voor montagerails

Uw voordelen

  • Betrouwbare Managed Switches die voldoen aan de hoge eisen van kritische infrastructuren
  • Krachtig bedrijf, ook onder extreme omgevingsomstandigheden, dankzij IEC 61850- en IEEE 1613-certificering
  • Uitgebreide security-functies voor het beveiligen van kritische infrastructuurnetwerken

Managed TSN-switches

Ethernet-netwerken die geschikt zijn voor realtime communicatie

Met de managed TSN-switches kunt u toepassingen bouwen met nauwkeurige tijdsynchronisatie. Dit garandeert realtime communicatie en verhoogde beschikbaarheid in uw automatiseringsnetwerken. Vanaf nu zijn nieuwe varianten met glasvezelaansluiting verkrijgbaar.

Belangrijkste kenmerken

  • Nauwkeurige tijdsynchronisatie (IEEE 801.2AS en IEEE 1588v2) en Frame preemption (IEEE 802.1Qbu)
  • Ondersteuning van het CC-Link TSN-profiel
  • Stream-management via PROFINET
  • Beschikt over alle beproefde functies van de FL SWITCH 2300

Uw voordelen

  • De TSN-switches verhogen het vermogen, de robuustheid en beschikbaarheid van industriële netwerken
  • Uitgebreide nieuwe mogelijkheden voor de opbouw van tijdkritische toepassingen
  • Kan worden gebruikt in klassieke toepassingen. Er hoeft geen apparaat te worden vervangen met de toekomstige introductie van TSN

Unmanaged Switches


Industrial Unmanaged Switches van Phoenix Contact scoren met een variabel aantal poorten en de smalle bouwvorm. Afhankelijk van de toepassing vindt u bij ons Unmanaged Switches met verschillende functies.

  • Voor standaardtoepassingen: Unmanaged Switches uit de 1000-serie maken indruk dankzij hun compacte bouwvormen en flexibele montagemogelijkheden. De 1100-varianten hebben bovendien overdrachtssnelheden in het gigabitbereik. Met behulp van het montagetoebehoren kunt u de FL SWITCH 1000 ook vlak in de schakelkast of aan de wand monteren.
  • Voor installatie in het veld: de 1600- en 1700-serie zijn bijzonder goed bestand tegen omgevingsinvloeden.
  • In 19": Unmanaged Switches van de 1800- en 1900-serie zijn ideaal voor gebruik in datacentra en controleruimten.
  • Met​ ​Power-over-Ethernet​ (​PoE​): De Unmanaged PoE-switches van de 1000-serie maken het mogelijk om max. acht ​eindapparaten te voorzien van energie en data via één en dezelfde ​Ethernet​​-​​kabel.

Managed Switches voor universele automatiseringstoepassingen


De Managed Switches uit de 2000- en 5900-families bieden kostenefficiënt beheer van uw Ethernet-netwerk dankzij hun eenvoudige inbedrijfstelling en brede scala aan varianten. Naast uitgebreide functies maken ze ook communicatie via glasvezel mogelijk en zijn ze uitgerust met tal van security-functies.

  • Voor montage op de DIN-rail: de varianten 2000, 2100, 2200 en 2300 worden op de klassieke manier op de DIN-rail gemonteerd.
  • In 19": de switches uit de 5900-familie zijn geschikt voor rackmontage en vormen de ideale interface tussen OT en IT.
  • Met routingsfunctionaliteit: de NAT-varianten van de 2000-familie zorgen voor een eenvoudige koppeling van machines of installaties met hetzelfde IP-adresbereik met het bovenliggende netwerk. Ze combineren switching en ​routing​ in slechts één DIN-railmodule.
  • Voor installatie in het veld dankzij beschermklasse IP67 zijn de varianten 2600 en 2700 geschikt voor gebruik in het veld en bijzonder compact en robuust.

Er zijn ook geselecteerde varianten beschikbaar die de nieuwste communicatiestandaarden ondersteunen:

  • De FL SWITCH TSN 2300 en FL SWITCH 5900 ondersteunen Time-Sensitive Networking (TSN) voor het realiseren van realtime-compatibele Ethernet-netwerken.
  • De Single Pair Ethernet-switch ondersteunt de SPE-standaard 10 BASE-T1L en maakt zo continue IP-gebaseerde communicatie tot op veldniveau mogelijk.
  • Met de Ethernet-APL-switch zorgt u voor de directe Single Pair Ethernet-aansluiting van sensoren of veldapparaten in procestechnologische toepassingen en Ex-omgevingen.

Managed Switches voor hoge vereisten


Voor toepassingen in de (kritieke) infrastructuur zijn speciale switch-varianten beschikbaar die voldoen aan de speciale certificeringen en normen van deze branche.

  • Voor de energiebranche: de modulaire Raptor Switches zijn ontworpen voor de hoge eisen van de kritieke infrastructuur- en energiebranche. Ze bieden veilige, betrouwbare en krachtige netwerkverbindingen in veeleisende omgevingen en worden gekenmerkt door uitgebreide security-functies en IEC 61850-certificering.
  • Voor infrastructuurtoepassingen: de Managed Switches uit de 3000- en 4000-serie zijn hier de beste keuze. Ze combineren uitgebreide diagnose-, prestatie- en veiligheidsfuncties.
  • Voor PoE-toepassingen: PoE-varianten zijn beschikbaar voor gegevens- en energievoorziening via slechts één Ethernet-kabel.

Netwerkmanagementsoftware


FL NETWORK MANAGER

De FL NETWORK MANAGER vereenvoudigt de configuratie en het firmwarebeheer

Met de software voor netwerkmanagement, FL NETWORK MANAGER, neemt u uw netwerk snel en eenvoudig in gebruik. De software biedt u ondersteuning bij de volgende stappen:

  • scannen van het aanwezige netwerk
  • IP-toekenning en apparaatconfiguratie
  • Multi-device-configuratie
  • Configuratiebestand-handling
  • Firmware-update
  • SNMP-scripting