FL SWITCH 2208C - Industrial Ethernet Switch
1095627

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-poorten 10/100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Vergroot temperatuurbereik, Gelakte printplaat, uitgebreid temperatuurbereik, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

VLAN's
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
MRP (client en manager)
DHCP-client, DHCP-server (poolgebaseerd en poortgebaseerd), DHCP-optie 82
RSTP
Web based management, SNMP
Configuratiegeheugen
Smalle bouwvorm
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie met de software FL NETWORK MANAGER
Geschikt voor PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken