De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Crimpcontact, serie: HC-M-03, Bus, gedraaid, contactdiameter: 4 mm, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiaal contact: Cu-legering