De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 1, vermogenscontacten: 1, stuurcontacten: 0, Bus, Crimpaansluiting, 1000 V, 300 A, 95 mm2 ... 120 mm2, toepassing: vermogen, zonder crimpcontacten