De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Standaard, kabeldiameter 9 mm ... 17 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M25 x 1,5, kleur: gitzwart, met externe trekontlasting