De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Standaard, kabeldiameter 18 mm ... 25 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: Pg29, kleur: zilvergrijs RAL 7001