De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Crimpcontact, serie: HC-M-...-70, Bus, gedraaid, contactdiameter: 9,5 mm, aansluitdoorsnede: 35 mm2 ... 35 mm2, AWG 2...2 , materiaal contact: Cu-legering