De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 6+36+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 36, Bus, Crimpaansluiting, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: power/signaal