De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 2, vermogenscontacten: 2, stuurcontacten: 0, Stift, Crimpaansluiting, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, toepassing: vermogen, zonder crimpcontacten