서지 보호 적용 예제

서지 보호 적용 예제

세 개의 서지 보호 적용 예제에서 전기 시스템의 전압 보호 레벨을 손쉽게 계산하는 방법에 대해 알아보십시오.

설명한 것처럼 라인 전선(단자점 A)와 보호 전선(단자점 B) 사이의 모든 연결 부품의 부분 전압을 서지 보호 장치(SPD)의 실제 전압 보호 레벨에 추가해야 합니다.

다음 세 가지 예에 대해 이 계산을 수행했습니다.

해당 케이블의 전압 강하는 “형상에 따른 전압 강하” 표에서 가져왔습니다.

회로 차단기 위의 FLT-SEC-HYBRID 설치

회로 차단기 위의 FLT-SEC-HYBRID

1. 설치: 회로 차단기 위

접지된 마운팅 플레이트의 회로 차단기 위에 설치되며 그 아래의 PEN 레일에서 상당히 떨어져 있습니다.
참고:
보호 장치에서 PEN 레일까지의 직접 케이블 연결을 마운팅 플레이트를 통한 연결과 평행하게 설치하십시오. 이 연결은 SPD 조합의 전압 보호 레벨을 높이지 않지만 DIN VDE 0100-534에 규정되어 있습니다.

유효 전압 보호 레벨, 예제 1

8.2 kV의 전압 보호 레벨에서 230/400 V 네트워크의 스위칭 장치에 대한 과전압 카테고리 IV에 따른 보호를 유지할 수 없습니다.

길이(cm)

부분 전류(kA)

전압 강하(kV)

SPD에서 마운팅 플레이트로의 PEN 연결 15 75 1.1
마운팅 플레이트를 통한 PEN 연결 115 75 3.5
마운팅 플레이트에서 PEN 레일로의 PEN 연결 15 75 1.1
L1-L3 연결 40 25 1.0
SPD(전압 보호 레벨) - 25 1.5
전체 전압 보호 레벨 8.2
메인 배전반에서 회로 차단기 아래의 FLT-SEC-HYBRID 설치

주 전력 배전 시 FLT-SEC-HYBRID

2. 설치: 회로 차단기 아래

SPD는 회로 차단기 아래에 설치됩니다.

이 설치 버전의 경우 보호 전선까지의 거리가 상대적으로 짧습니다.

유효 전압 보호 레벨, 예제 2

4 kV의 전압 보호 레벨에서 230/400 V 네트워크의 스위칭 장치에 대한 과전압 카테고리 III에 따른 보호를 유지할 수 있습니다.

길이(cm)

부분 전류(kA)

전압 강하(kV)

SPD에서 PEN 레일로의 PEN 연결 20 75 1.5
L1-L3 연결 40 25 1.0
SPD(전압 보호 레벨) - 25 1.5
전체 전압 보호 레벨 4.0
회로 차단기 아래의 FLT-SEC-HYBRID 설치

전압 보호 레벨의 계산

3. 설치: 회로 차단기 아래

SPD는 최적화된 PEN 연결과 함께 회로 차단기 아래에 설치됩니다.

예제 1과 2는 전압 보호 레벨을 최적화할 때 SPD에서 PEN 레일로의 연결에 중점을 두어야 한다는 것을 명확하게 보여줍니다. 이 연결이 짧을수록 전압 보호 레벨이 향상됩니다. 예제 1과 2에서 PEN 연결의 영향은 활성 전선 L1, L2 및 L3에 대한 연결보다 3배 더 높습니다.

하나의 케이블을 사용하여 PEN 레일에 대한 연결을 구현하는 대신 또 다른 옵션은 각 위치에 별도의 케이블을 사용하는 것입니다(예: 3개의 개별 케이블). 이 경우 케이블을 통해 흐르는 부분 전류는 25 kA이며 75 kA는 아닙니다. 따라서 전압 강하도 단지 1/3에 불과합니다.

유효 전압 보호 레벨, 예제 3

2.5 kV의 전압 보호 레벨에서 230/400 V 네트워크의 스위칭 장치에 대한 과전압 카테고리 II에 따른 보호를 유지할 수 있습니다.

길이(cm)

부분 전류(kA)

전압 강하(kV)

SPD에서 PEN 레일로의 PEN 연결 10 25 0.25
L1-L3 연결 10 25 0.75
SPD(전압 보호 레벨) - 25 1.5
전체 전압 보호 레벨 2.5