올바른 서지 보호 선택 설치 위치 및 애플리케이션 "PV 시스템용 낙뢰 및 서지 보호" 브로셔를 다운로드하고 자세히 알아보십시오.
:가능한 루프탑 시스템:
외부 낙뢰 보호 장치가 없는 빌딩
외부 낙뢰 보호 장치가 없는 빌딩
빌딩에 낙뢰가 떨어지는 경우를 고려하지 않습니다. 또한 PV 시스템은 낙뢰에 맞을 위험을 증가시키지 않습니다. PV 시스템은 등전위 본딩에 통합됩니다.
외부 낙뢰 보호 장치가 있고 이격 거리 "s"를 준수하는 빌딩
외부 낙뢰 보호 장치가 있고 이격 거리 "s"를 준수하는 빌딩
PV 패널은 보호 구역의 낙뢰 보호 시스템에서 충분히 떨어진 거리에 설치됩니다. PV 시스템은 낙뢰 시 최적으로 보호됩니다. PV 시스템은 등전위 본딩에 통합됩니다.
외부 낙뢰 보호 장치가 있지만 이격 거리 "s"를 준수하지 않는 빌딩
외부 낙뢰 보호 장치가 있지만 이격 거리 "s"를 준수하지 않는 빌딩
PV 패널은 낙뢰 보호 시스템 가까이에 설치됩니다. 따라서 낙뢰가 발생하면 PV 시스템에 위험한 스파크오버가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 PV 패널 및/또는 PV 마운팅 프레임이 낙뢰 보호 시스템에 적절하게 연결됩니다. 일부 낙뢰 전류가 빌딩에 유입됩니다. 등전위 본딩은 낙뢰 전류를 처리할 수 있어야 합니다.
올바른 설치 위치
인버터 및 PV 시스템 근처의 서지 보호 장치
설치 위치 및 설치 조건
AC 전압 1 | AC 전압 2 | DC 전압 1 | DC 전압 2 | |
---|---|---|---|---|
설치 위치 | 메인 배전반 | 인버터의 AC측(메인 배전반까지의 케이블 길이 ≥10 m) | 인버터의 DC측(PV 패널까지의 케이블 길이 ≥10 m) | PV 패널 근처 또는 빌딩 입구 |
외부 낙뢰 보호 장치 없음 | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD |
외부 낙뢰 보호 장치가 있고 이격 거리 준수 | 타입 1 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD | 타입 2 SPD |
외부 낙뢰 보호 장치가 있지만 이격 거리 미준수 | 타입 1 SPD | 타입 1 SPD | 타입 1 SPD | 타입 1 SPD |
AC측용 서지 보호 장치
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 | 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 | 타입 2 서지 보호 장치 | 타입 2 서지 보호 장치 | |
전원 공급 네트워크 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 |
명칭 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
항목 번호, 원격 표시 접점 없음 | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
항목 번호, 원격 표시 접점 있음 | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
DC측용 서지 보호 장치
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
타입 2 서지 보호 장치 | 타입 2 서지 보호 장치 | 타입 2 서지 보호 장치 | 타입 2 서지 보호 장치 | |
최대 연속 전압 UCPV | 1500 V DC | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC |
총 방전 서지 전류 Itotal | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 30 kA |
명칭 | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
제품 특징 | 플러그타입 아님 | 플러그타입 | 플러그타입 | 플러그타입 |
항목 번호, 원격 표시 접점 없음 | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
항목 번호, 원격 표시 접점 있음 | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
대부분의 경우 여러 MPP 추적기와 인버터가 사용됩니다. 각 MPP 추적기를 별도로 구성하는 것이 중요합니다. 스트링 케이블은 MPP 추적기 및 인버터에 배포되며 서로 연결되어서는 안됩니다. 따라서 각 MPP 추적기 및 인버터에 별도의 서지 보호 장치를 사용하십시오.
두 개 이상의 MPP 추적기가 서지 보호 장치로 보호되는 경우 방전 전류가 다시 한 번 분할됩니다. 따라서 필요한 경우 더 작은 서지 보호 장치를 사용할 수 있습니다.
표면 마운트용 하우징에 바로 연결할 수 있는 버전의 서지 보호 장치를 주문할 수도 있습니다. 피닉스컨택트는 많은 인버터에 적합한 박스를 제공합니다. 인버터를 선택하기만 하면 해당 박스를 보여드릴 것입니다.
인터페이스용 서지 보호 장치
지금까지 강조한 PV 시스템용 서지 보호 장치의 4가지 설치 위치 외에도 주의해야 할 점이 있습니다.
통신 인터페이스의 보호는 표준에서 반드시 요구되는 것은 아니지만 적극 권장되는 사항입니다. 실제로 인버터 전자 장치가 네트워크 케이블 또는 가는 제어 라인을 통한 과전압으로 인해 손상되어 PV 시스템의 중단이 발생할 수 있습니다.
보호해야 하는 일반적인 인터페이스의 예로 전력 조절을 위한 디지털 입력, 기상 관측소, Ethernet, RS-485 등이 있습니다.