DC 측의 안전 스위치-온 인버터의 DC 단로형 개폐기로 충분합니까? "PV 루프탑 시스템용 서지 보호"에 대한 피닉스컨택트의 브로셔를 다운로드하고 자세히 알아보십시오.
알고 계셨습니까?
DC 단로형 개폐기의 경우 필요한 분리 용량에 주의해야 합니다. AC 전압과 달리 DC 전압의 경우 제로 크로싱이 없습니다.
부적절한 종료의 경우 전기 아크의 위험이 높습니다. 부하가 걸린 상태에서 DC 커넥터를 뽑는 경우에도 마찬가지입니다. 이 경우 화재 위험과 함께 생명을 위협하는 심각한 위험을 초래할 수도 있습니다.
DC측 안전 종료
인버터의 DC 단로형 개폐기로 충분합니까?
규범적인 측면에서 보면 이 단로기로 충분합니다. 그러나 PV 패널에 연결되는 케이블은 어떻습니까? 통합 DC 단로기에 의해 DC 전압 소스에서 인버터가 분리된 경우에도 이러한 케이블은 활성 상태로 유지됩니다. 인버터를 PV 패널 근처에 설치하지 않은 경우 케이블이 긴 경우가 많습니다. 또한 대부분의 경우 케이블이 건물을 통과하여 배치됩니다. 유지 관리, 수리 또는 연장 작업 시에 이러한 케이블을 분리할 수 없습니다.
해결책은 간단합니다. PV 패널 근처에 추가 DC 단로형 개폐기를 설치하는 것입니다. 스트링 컴바이너 박스의 서지 보호 기능과 함께 사용하는 것이 이상적입니다. 설치는 간단합니다. 스트링 컴바이너 박스는 즉시 연결할 준비가 되어 있으며 이미 테스트를 거쳤습니다. 인버터에 케이블을 설치하는 것은 더 쉽습니다. 모든 스트링을 인버터로 라우팅할 필요가 없습니다. MPP 추적기당 하나의 케이블 쌍이면 충분합니다.
그러나 화재 발생과 같은 상황에 스트링 컴바이너 박스에 있는 DC 단로형 개폐기에 더 이상 액세스할 수 없다면 어떻게 해야 합니까? 소방관이 PV 시스템이 있는 가정에서 화재를 진압하지 않는다는 것은 근거 없는 믿음이지만 DC 케이블을 차단할 수는 있어야 합니다. 특히 건물을 통해 케이블이 라우팅되는 경우 더욱 그러합니다.
메인 배전반에 직접 설치하는 것이 최선인 비상 소방 스위치를 통해 PV 케이블을 안전하게 차단할 수 있습니다. 비상 소방 스위치가 활성화되면 스트링 컴바이너 박스의 DC 단로형 개폐기가 부족 전압 복구로 인해 차단됩니다. 또한 비상 스위치 또는 건물 전체에서 전압 오류가 발생한 경우에도 안정적으로 작동합니다.
원격 종료로 인해 PV 시스템의 의도하지 않는 종료가 감지되지 않은 상태로 발생할 수 있습니다. 이는 부족 전압 복구를 통해 짧은 전압 변동이 발생한 경우에 해당합니다. 따라서 의도하지 않은 작동 시 자동 재폐로 기능이 있는 비상 소방 스위치를 사용하는 것이 좋은 방법입니다. 비상 소방 스위치를 통해 전압이 꺼진 경우 수동으로 다시 켜야 하는 것은 말할 필요도 없습니다.
스트링 컴바이너 박스
최대 1,000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스
2x2 스트링 연결용입니다. 서지 보호(타입 1+2), 원격 액세스 가능한 DC 소방 단로형 개폐기, 입력 및 출력측용 푸쉬-인 연결이 있습니다.