솔루션: FLT-SEC-HYBRID
공간, 비용 및 귀중한 케이블 길이 절약이라는 세 가지 요건 모두를 해결하는 솔루션은 통합 퓨즈가 있는 서지 보호 장치(SPD)입니다.
주 전력 배전 시 FLT-SEC-HYBRID
솔루션: FLT-SEC-HYBRID 통합 백업 퓨즈가 있는 서지 보호 장치
공간, 비용 및 귀중한 케이블 길이 절약이라는 세 가지 요건 모두를 해결하는 솔루션은 통합 퓨즈가 있는 SPD입니다.
별도의 백업 퓨즈가 필요하지 않으며 서지 보호 장치의 설치 위치에 대한 완전히 다른 옵션이 제공합니다. 서지 보호 장치를 작동하거나 유지 관리할 필요가 없습니다. 백그라운드에서 실행되면서 안전성을 제공해야 합니다. 이 제품은 그러한 위치에 설치할 수 있는 제품입니다.
FLT-SEC-H는 라인 속류 및 서지 보호 퓨즈가 없는 스파크 갭의 조합이며 별도의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있습니다. 최대 100 kA의 단락 전원은 대규모 전력 배전 시에도 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
FLT-SEC-H
YouTube
이 비디오는 FLT-SEC-H와 비교하여 백업 퓨즈의 크기를 자세히 보여줍니다.
또한 라인 길이와 관련된 주요 사항에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.
FLT-SEC-H 설치의 이점 별도의 백업 퓨즈가 있는 설치와 비교
- 컨트롤 캐비닛에서 최대 80%의 공간 증가
- 낮은 전압 보호 레벨을 위한 더 짧은 케이블 경로
- 플러그타입 보호 모듈를 사용한 안전한 시스템 테스트