Industry 4.0 – 디지털 명판

피닉스컨택트는 처음부터 DDCC(디지털 데이터 체인 컨소시엄), Plattform Industrie 4.0, IDTA(Industrial Digital Twin Association) 등과 같은 다양한 조직에서 디지털 트윈의 개념을 장려해왔습니다.
디지털 생산 환경에서 태블릿을 사용하는 직원

피닉스컨택트는 IDTA(Industrial Digital Twin Association)의 창립 멤버입니다. IDTA의 목표는 Industry 4.0을 위한 디지털 트윈을 전세계적으로 구현하기 위한 노력의 일환으로 자산 관리 쉘(AAS)을 구축하는 것입니다. IEC 63278에 따른 AAS의 국제 표준화 작업이 이미 시작되었습니다. 또한 피닉스컨택트는 디지털 명판에 대한 해당 국제 표준 IEC 61406과 관련된 활동을 지원합니다.

QR 코드가 있는 제품을 사용하여 제품 데이터를 불러올 수 있습니다.

디지털 식별 – 제품의 QR 코드를 통해 모든 최신 데이터 및 문서에 즉시 액세스할 수 있습니다.

디지털 명판 / 디지털 식별

피닉스컨택트는 IEC 61406(이전의 DIN SPEC 91406)에 따른 QR 코드를 사용하여 고객이 전세계적으로 고유한 제품 식별자를 통해 정보를 자동으로 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 이 제품 식별자는 사람이 읽을 수 있는 정보 및 연관된 디지털 트윈(예: AAS)에 액세스하는 데 사용됩니다. 전세계적으로 디지털 트윈을 위한 다양한 데이터 포맷과 버전이 있습니다.

자산 관리 쉘에서 표준화된 부분 모델에는 디지털 명판, VDI 2770에 따른 문서, RoHS 및 REACH와 같은 환경 데이터, 시뮬레이션 및 프로세스 값 등이 포함됩니다. 또한 자산 관리 쉘은 제품 데이터 및 부분 모델을 호출하기 위한 일관되며 제조업체 독립적이고 보안이 일률적으로 보장되는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 제공합니다. 이는 처음으로 모든 공급업체 데이터를 기계 및 시스템 운영자가 일관되게 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

자산 관리 쉘을 통해 연결된 자산

관리 쉘을 통해 연결된 자산 / © Plattform Industrie 4.0 / Anna Salari, 모델 관리 쉘 © ZVEI SG

프로세스 산업을 위한 자산 관리 쉘

자산 관리 쉘은 프로세스 자동화 분야에서 MTP(모듈형 생산) 및 NOA(NAMUR Open Architecture) 개념의 사용을 크게 단순화합니다.

이러한 개념은 AAS를 통해 디지털 데이터를 손쉽게 통합할 수 있으며 반면에 MTP 및 NOA를 AAS에 통합할 수 있습니다. 이것은 해당 부분 모델을 통해 구현됩니다. 따라서 AAS 보안 개념을 MTP 및 NOA 애플리케이션에 사용할 수도 있습니다.

디지털 프로세스 플랜트

디지털 프로세스 플랜트

DDCC(디지털 데이터 체인 컨소시엄)

제품 및 솔루션의 디지털화는 기업 간의 성공적이고 통합된 협업의 핵심입니다. DDCC의 창립 멤버 중 하나인 피닉스컨택트는 파트너와 함께 제품 및 자산의 제조업체에 상관없는 일관된 식별 및 구조화된 문서화를 지원합니다.

이 컨소시엄은 프로세스 산업 플랜트 운영업체, 기술 공급업체 및 프로세스 산업의 플랜트 운영자를 위한 기술 서비스 제공업체로 구성됩니다.

Plattform Industrie 4.0 로고
IDTA 로고
디지털 데이터 체인 컨소시엄 로고