일반 검색 기능, 제품 목록 또는 주문 번호를 사용하여 해당 제품의 제품 세부 정보 페이지로 이동합니다. 제품 샘플의 직접 배송이 가능한 경우 오른쪽 상단에서 주문 양식을 찾을 수 있습니다.
장치 제조업체를 위한 샘플 서비스 집으로 배송되는 샘플 주문
원하는 디자인이 있습니까? 피닉스컨택트가 고객의 디자인 아이디어를 위한 솔루션을 제공해 드립니다. 피닉스컨택트는 PCB 단자대, PCB 커넥터, 원형 커넥터 등을 포함하여 무료로 직접 배송되는 3,000개 이상의 제품 샘플을 제공할 수 있습니다. 제공 가능한 모든 PCB 연결의 약 90%를 무료 샘플로 주문할 수 있습니다.
이점
- 편리한 주문: 액세스 또는 고객 데이터가 필요 없는 온라인 요청
- 무료 배송: 별도의 비용 없이 직접 배송
- 확실한 배송: 영업일 기준 2 - 3일 내에 배송 시작
- 포괄적 지원: 주문 확인 및 현지 영업 부서에 직접 문의
개인 샘플 주문 5단계
주문 양식에는 샘플을 배송하는 데 필요한 정보를 위한 몇 개의 입력 필드가 있습니다. 자동 배송이 가능하도록 모든 필드를 작성하십시오.
필수 필드를 완료한 경우 마우스를 클릭하면 주문이 제출됩니다. 그러면 다음 단계로 바로 이동하게 됩니다.
주문이 접수되는 즉시 주문 확인서가 이메일로 발송됩니다.
피닉스컨택트의 택배 서비스는 일반적으로 영업일 기준 2 - 3일 내에 주문 샘플을 배송합니다.
샘플 서비스의 제품
다음 제품 페이지에서 기술 속성에 기초하여 개별 솔루션을 빠르게 선택할 수 있습니다. 찾으려는 제품의 주문 번호를 이미 알고 있는 경우 검색 창을 사용하여 해당 제품의 상세 페이지에 직접 액세스하십시오.
제품 샘플의 직접 배송이 가능한 경우 제품 상세 페이지의 오른쪽 상단에 있는 동일한 위치에서 항상 주문 양식을 찾을 수 있습니다. 샘플을 온라인으로 주문하려면 약간의 세부 정보만 입력하면 됩니다. 제품의 상세 페이지에 샘플에 대한 정보가 없는 경우 평소와 같이 현지 판매 사무소에 문의할 수 있습니다.