센서가 필요 없는 오버 스피드 세이프티 릴레이 추가 센서가 필요 없는 안전 모션 모니터링. PSR-MM35 오버 스피드 세이프티 릴레이는 무인 운송 시스템 및 공작 기계의 회전축 모두에서 속도를 안정적으로 모니터링하여 위험한 움직임으로부터 보호합니다. 추가 센서 없이 매우 경제적 및 효율적으로 모션을 모니터링할 수 있습니다.

센서가 필요 없는 모션 모니터링
센서가 필요 없는 PSR-MM35 오버 스피드 세이프티 릴레이

센서가 필요 없는 PSR-MM35 오버 스피드 세이프티 릴레이

__TÜV 인증__을 받은 안전한 PSR-MM35 오버 스피드 세이프티 릴레이는 추가 센서 없이 속도를 모니터링합니다. 드라이브의 회전 필드 측정을 기반으로 통합 세이프티 기능은 최대 SIL 3 또는 __PLe__까지 안정적으로 구현됩니다.

통합 세이프티 기능:

  • STO(안전 토크 차단)
  • SLS(안전 제한 속도)
  • SSM(안전 속도 모니터)
  • SSR(안전 속도 범위)
포장 기계

포장 기계 등을 활용하는 식품 산업에서 사용

뛰어난 비용 효율성

센서가 필요 없는 기술을 사용하면 속도 모니터링을 위한 추가 센서에 비용을 들일 필요가 없습니다. 조달 비용의 최대 50%를 절약하십시오.

드라이브 회전 필드 측정

드라이브 회전 필드 측정을 통해 센서가 필요 없는 모션 모니터링 가능

최고 수준의 안정성

외부 센서는 충격, 진동 및 EMC와 같은 환경적 영향의 간섭을 받기 쉽습니다. 드라이브의 회전 필드 측정은 방해 요인과 무관하므로 시스템의 최대 가용성을 달성할 수 있습니다.

안전 모션 모니터링을 위한 세이프티 기능

안전 모션 모니터링을 위한 통합 세이프티 기능

빠른 시운전

추가 센서가 없으면 추가 조립 및 조정 작업이 필요하지 않습니다. 직관적인 PSRmotion 구성 소프트웨어는 오버 스피드 세이프티 릴레이의 설치 및 시운전 시간을 더욱 줄여줍니다.

가능한 애플리케이션 센서가 필요 없는 오버 스피드 세이프티 릴레이 사용

CNC 밀링 기계
공작 기계 예제: CNC 밀링 기계
CNC 드릴
공작 기계 예제: CNC 드릴
목공 기계
공작 기계 예제: 목공 기계
머신 빌딩 예제: 포장 기계
머신 빌딩 예제: 포장 기계
암스테르담의 전원 작동식 교량
인프라 예제: 전원 작동식 교량

제품 개요

버전 개요

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

푸쉬-인 연결방식의 센서가 필요 없는 PSR-MM35 오버 스피드 세이프티 릴레이

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

스크류 연결방식의 센서가 필요 없는 PSR-MM35 오버 스피드 세이프티 릴레이

세이프티 레벨 최대 SIL 3 / PL e 최대 SIL 3 / PL e
평가 AC 및 3상 모터의 회전 필드에 대한 2-채널 평가 AC 및 3상 모터의 회전 필드에 대한 2-채널 평가
전체 폭 12.5 mm 12.5 mm
구성 소프트웨어 PSRmotion PSRmotion
연결 방법 플러그-인 푸쉬-인 단자대 플러그-인 스크류 단자대
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기