기네스 세계 기록
Push-X 기술로 세계 기록 달성 500개의 단자대. 2분 20초. 새로운 세계 기록.
피닉스컨택트의 교육생 10명으로 구성된 팀이 독일 HSG Blomberg-Lippe 스포츠 클럽이 주최한 HSG 스폰서 데이 행사에서 배선 작업 부문 세계 신기록을 세웠습니다. 이 팀은 팀은 500개의 단자대 배선 작업을 단 2분 20초 만에 완료함으로써, 이전 기록을 35초나 앞당기는 놀라운 성과를 거두었습니다.
팀 스피릿과 최고의 성능이 만들어낸 결과 1분 1초가 중요할 순간
수많은 관중들이 지켜보는 가운데, 긴장감과 기록을 단축해야 한다는 압박감 속에서도, 명확한 목표를 향해 나아간 피닉스컨택트의 교육생 팀은 완벽한 팀워크와 Push-X 기술이 결합했을 때 무엇이 가능한지 직접 증명해 보였습니다. 박진감 넘치는 이번 세계 기록 도전은 독일 여자 핸드볼 분데스리가의 디펜딩 챔피언이 사용하는 홈 경기장에서 개최되어 그 의미를 더했습니다.
뜻깊은 나눔을 위한 세계 기록 35초나 앞당긴 기록. 지역 사회를 위한 7,000유로.
이번 기록 수립 과정의 매 순간은 단순히 역사적인 기록을 남긴 것 이상의 가치를 지니고 있었습니다. 피닉스컨택트는 기존 기록보다 1초를 단축할 때마다 1초당 200유로를 기부했습니다. 종전 기록 대비 35초의 기록 경신을 이루어내며, 이번 후원 행사의 최대 목표 기부액인 7,000유로를 전액 기부하는 데 성공했습니다.
기술 혁신이 이뤄낸 기록. 팀워크가 만든 성공. 지역 사회를 위한 기부.
Push-X 기술 일상적 현장 업무를 위한 역대급 성능
세계 최고 속도를 입증한 이 기술은 실제 산업 현장에서도 실질적인 이점으로 이어집니다. 빠른 배선 속도, 사용 편의성, 그리고 일관되게 높은 프로세스 안정성은 설치 시간을 단축하고 작업 프로세스의 효율성을 극대화합니다. 이 세계 기록은 사용자들이 매일 현장에서 직접 경험할 수 있는 핵심 가치를 극명하게 보여줍니다. 배선 작업을 더 쉽고, 더 빠르며, 더 안정적으로 수행할 수 있습니다.