PTV 단자대 제품군
PTV 단자대 제품군에는 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결의 이점과 스크류 단자대의 측면 전선 라우팅 이점이 결합되어 있습니다. 따라서 PTV 단자대는 직접적이고 빠른 연결 기술을 제공하며 단일 단자대에서 곡률 반경없이 명확하게 배열된 배선을 제공합니다.
이점
- 전선 및 연결 마킹의 간단한 적용 및 읽기
- 곡률 반경 없는 명확한 배선
- 공구가 필요 없는 푸쉬-인 다이렉트 플러그-인 기술이 적용되어 유지 관리가 필요 없는 시간 절약형 전선 연결
- 특수한 공구 없이 손쉽게 전선 분리
- 스프링 접점으로 인한 토크 의존적 접점 품질
- 측면 전선 리드로 인해 스크류 단자 배선의 컨트롤 캐비닛 레이아웃이 사용될 수 있습니다.
- CLIPLINE complete 액세서리 사용
측면 푸쉬-인 연결
푸쉬-인 기술
PTV 단자를 사용하여 페룰이 장착된 전선 또는 단선을 공구 없이 직접 삽입할 수 있습니다. 스프링 외형으로 인해 0.5 mm² 이상의 단선을 공구 없이 손쉽게 삽입할 수 있습니다. 전선을 밀어 넣으면 접점 스프링이 자동으로 열리므로 필요한 접점 압력이 보장됩니다.
페룰이 없는 0.14 mm² 이상의 연선 연결은 푸쉬 버튼을 사용하여 설정합니다. 사용하는 지정된 전선 크기에 관계없이 접점 스프링은 최대 접점- 및 전선 인발력은 물론 내진동 및 가스 기밀 연결을 보장합니다. 또한 표면 처리된 고품질 구리 합금은 가능한 가장 낮은 접촉 저항과 최대 전력 전송을 보장합니다.
관통- 및 멀티 전선 단자
관통- 및 멀티 전선 단자
피드스루 단자 및 멀티 전선 단자는 컴팩트 설계가 특징입니다. 이러한 단자대를 유연하게 브리지할 수 있으며 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다. 또한 테스트 지점을 사용하거나 기능 샤프트에서 단자를 빠르고 쉽게 테스트할 수 있습니다. 이로 인해 광범위한 연결 기술이 단자에서 지원됩니다.
바닥 오프셋이 있는 2단 단자
2단 단자
2단 단자는 또한 2개의 전위를 병렬로 실행할 수 있는 매우 컴팩트한 단자대입니다. 이중 기능 샤프트 및 다양한 브리지 버전을 사용하여 2단 단자를 수평 및 수직으로 연결할 수 있습니다. 이는 인접한 단자뿐만 아니라 다양한 레벨을 연결할 수 있다는 것을 의미합니다.
또한 2단 단자에는 바닥 오프셋이 있습니다. 이 오프셋을 사용하면 배선이 완전히 완료된 경우 하위 연결 레벨 및 해당 작동 레버에 방해 없이 액세스할 수 있습니다.
퓨즈 단자
퓨즈 단자
PTV 퓨즈 단자를 사용하면 타입 G 5 x 20 퓨즈를 명확한 공간 절약형 방식으로 시스템에 통합할 수 있습니다. 회전 레버 덕분에 퓨즈를 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다.
결함 있는 퓨즈는 광학 디스플레이를 사용하여 전류 방향과 관계없이 신속하게 독립적으로 식별할 수 있습니다. 측면 전선 연결로 인해 전선이 연결된 상태에서 퓨즈 단자의 레버를 쉽고 완전하게 열 수 있습니다.
나이프- 분리 단자의 분리
나이프- 분리 단자의 분리
측면 전선 연결이 있는 PTV 절연 단자는 제한된 공간에서 신호 전류를 명확하게 분리합니다. 단자 제품 포트폴리오는 기능 샤프트가 있는 버전과 기능 샤프트가 없는 버전으로 구성됩니다.
나이프 분리 단자대의 회로는 표준 스크류 드라이버를 사용하여 손쉽게 열 수 있습니다. 끝 위치에서 분리 레버를 잠그면 나이프 분리 단자대의 스위칭 상태가 영구적으로 보장되며 항상 명확하게 식별할 수 있습니다. 반면에 PTV 분리 단자에는 공구 없이 다양한 기능 플러그를 삽입할 수 있는 분리 영역이 있습니다.
이 단자에는 장착된 기능 샤프트에도 불구하고 최적의 테스트 옵션을 보장하기 위해 양면 테스트 탭이 있습니다. 이 테스트 지점은 간단하고 안전한 테스트 옵션을 보장합니다. 전류 바의 평평한 접점은 안정적인 테스트 결과를 보장합니다.
다기능 분리 영역
다기능 분리 영역
PTV 분리 단자에는 표준화된 분리 영역이 있습니다. 분리 영역은 퓨즈 플러그, 컴포넌트 플러그, 피드스루 커넥터, 절연 플러그 등과 같은 다른 플러그를 수용합니다. 이러한 다양성으로 인해 스위치기어를 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. 기능 커넥터를 구현하십시오. 절연 단자를 컴포넌트 단자, 퓨즈 단자 또는 관통 단자로 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다.
통합 테스트 소켓이 있는 계기용 변압기 분리 단자
계기용 변압기 변압기 분리 단자
계기용 변압기 분리 단자대의 적용 범위에는 컨버터 및 신호용 스위치기어의 2차 배선과 관련된 모든 애플리케이션이 포함됩니다. 정격 케이블 사이즈가 6 mm²인 이 변압기 단자는 정격 전압이 최대 1000 V이고 정격 전류가 최대 30 A입니다.
이 변압기 단자는 버전 6/S의 경우 테스트 플러그 소켓을 액세서리로 선택적으로 추가할 수 있다는 점이 다릅니다. 6/S-P 버전의 경우 4 mm 테스트 플러그 소켓아 배송 시 이미 통합되어 있습니다. 선택하는 버전은 우선 순위에 따라 다릅니다.
통합 테스트 소켓이 있는 버전을 사용하면 배선을 설정할 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 통합 테스트 소켓이 없는 버전의 경우 피닉스컨택트의 절연 테스트 소켓을 사용할 수 있습니다. 이는 IEC EN 61010- 031에 따른 터치손상방지 측정 라인을 사용한 테스트 및 측정 작업도 가능한다는 것을 의미합니다.
타입 2 푸쉬-인 서지 보호
타입 2 푸쉬-인 서지 보호
VAL-MS PT는 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 세계 최초의 타입 2 서지 보호 장치입니다. PTV는 서지 보호 장치에 통합되어 있기 때문에 해당 영역에 설치하는 과정에서 검증된 이점을 제공합니다. 이제 더 이상 권장 정격 조임 토크를 테스트할 필요가 없습니다.
또한 관통 배선 방식을 사용하여 추가의 설치 소재가 필요 없기 때문에 추가 비용이 절약됩니다. 관통 배선을 통해 손쉽게 설치할 수 있는 원격 표시 접점 옵션을 사용하여 보호 장치가 모니터링되는지 확인하십시오.