IECEx
승인 ID: IECEx DEK 22.0001U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 16 A | 0.2 - 2.5 | ||
ATEX
승인 ID: DEKRA 22ATEX0001U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 16 A | 0.2 - 2.5 | ||
PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, 간격: 5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. PCB 단자대는 2017년 5월호 "PROFINET 지침"의 요구 사항을 충족하며 CAT5에 적합합니다.
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 16 A | 0.2 - 2.5 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 16 A | 0.2 - 2.5 | ||