cULus Recognized
승인 ID: E60425-19941111| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 6 | ||
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40036082| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||
PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: ZFKDS(A) 10, 간격: 15 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 6.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 4, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 6 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||