ZB 30:UNPRINTED - Zack 마커 스트립
0814296

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 30.3 mm, 개별 레이블 수: 3, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 30.3 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품