WMTB-AL (D30) CUS - 알루미늄 라벨
0830806

알루미늄 라벨, 알루미늄 라벨, 주문 가능: 피스, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 2.4 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

케이블 타이를 사용한 조립용 알루미늄 케이블 마킹
고품질의 외관
직경이 2.4 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹에 적합