WML HF 22(25X25)R CUS
-
케이블 마커
0830833
케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 8 ... 21.3 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 21.3 mm, 개별 레이블 수: 900, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
실내 애플리케이션용: 보호 라미네이트로 인한 뛰어난 방진 및 내마모성
라벨을 제자리에 단단히 고정하는 접착 시스템
넓은 직경 범위로 인해 컨트롤 캐비닛 내부 및 외부의 다양한 애플리케이션에 사용 가능
보호 포일은 라벨링 위를 감싸 먼지와 마모로부터 영구적으로 보호합니다.
랩 어라운드 라벨로 부피가 늘어나지 않으므로 케이블 덕트를 통해 케이블을 잡아당기는 등의 작업 가능
원통형 물체, 단일 전선 및 케이블용
할로겐-프리