파워 서플라이용 서지 보호
타입 2 서지 보호
MPB 18/1-6/35 - 배선 브리지
MPB 18/1-6/35
-
배선 브리지
2908705
연결 간격 17.5 mm의 모듈용 배선 브리지, 단상, 6핀, 35 mm
2
케이블 사이즈, 마운트된 엔드 캡 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
설계
Comb 브리지
핀 수
6
전기적 속성
단계 수
1
정격전류 I
N
125 A
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
구리 색
상용 데이터
항목 번호
2908705
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL116Z
GTIN
4055626337777
개당 중량(패키지 포함)
58.41 g
개당 중량(패키지 제외)
60.05 g
관세 번호
85369095
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371306
ECLASS-15.0
27371306
ETIM
ETIM 10.0
EC000215
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
액세서리
CUTFOX-FBS
-
프론트 커터
1212124
CUTFOX 25 VDE
-
케이블 절단 도구
1212127
자주 검색되는 항목
서지 어레스터
제품 도움말