RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-AU - 무선 모듈
2867487

양방향, 무선, 900 MHz 전송 시스템(호주), 최대 2개의 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버)로 구성

제품의 세부 정보







이점

통합 버스 풋을 통해 추가 I/O 모듈에 연결할 수 있습니다.
릴레이를 통한 무선 연결 상태(RF 링크)
각 트랜스시버에는 호환되는 센서 및 액추에이터에 대한 직접 연결과 양방향 데이터 전송을 위한 1개의 아날로그 입력(4 ... 20 mA) 및 2개의 디지털 입력(5 ... 30 V AC/DC)뿐만 아니라 1개의 아날로그 출력과 2개의 디지털 출력이 있습니다.
주파수 홉핑 분산 스펙트럼
라이센스가 필요 없는 902 MHz ... 928 MHz ISM 대역에서 작동
개별 트랜스시버는 Class I, Division 2에 나열되어 있습니다.
추가의 트랜스시버를 추가해 리피터 시스템을 구성할 수 있습니다.
2개의 전방향 안테나(옵션)
추가 파라미터화 또는 프로그래밍이 필요하지 않음
서로 자동으로 통신하는 2개의 사전 프로그래밍된 트랜스시버