RAD-ISM-900-SET-BD-BUS
-
무선 모듈
2867089
양방향, 무선, 900 MHz 전송 시스템(미국), 최대 2개의 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버)로 구성
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 75 mA |
| 최대 전류 소모량 | 24 mA |
| 디지털 | |
| 입력 전압 범위 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 스위칭 임계값 "0" 신호, 전압 | 최대 1.5 V DC |
| 스위칭 임계값 "1" 신호 전압 | 최소 5 V DC |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전류 입력(아날로그 입력) |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | < 170 Ω |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전압 입력(디지털 입력) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 2x 릴레이 출력 + 1 x RF 링크 |
| 출력 수 | 3 |
| 접점 유형 | 3개의 플로팅 N/O 접점 |
| 접점 소재 | Ag, 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 250 V AC | |
| 제한 연속 전류 | 2 A |
| 아날로그 | |
| 출력 이름 | 전류 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA의 경우) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 무선 | |
| 방향 | 양방향 |
| 주파수 범위 | 902 MHz ... 928 MHz |
| 채널 거리 | 22 kHz |
| 채널 그룹 수 | 4 |
| 그룹당 채널 수 | 63 |
| 전송 용량 | 1 W |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 900 MHz |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | FCC 지침, 파트 15.247 |
| ISC 지침 RSS 210 | |
| 전자파 호환성 | FCC 파트 15.247 / ISC RSS 210 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2867089 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC651 |
| GTIN | 4017918929596 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 413.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 413.1 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | CA |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RAD-OUT-4A-I - 확장 모듈 2867128
-
RAD-IN-8D - 확장 모듈 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 확장 모듈 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 확장 모듈 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 확장 모듈 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 확장 모듈 2885236
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 안테나 2867199
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 안테나 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 안테나 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 안테나 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - 안테나 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 안테나 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - 안테나 케이블 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - 안테나 케이블 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - 동축 케이블 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - 동축 케이블 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - 동축 케이블 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - 동축 케이블 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - 안테나 케이블 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - 안테나 케이블 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - 안테나 케이블 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - 안테나 케이블 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - 안테나 케이블 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - 안테나 케이블 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - 안테나 케이블 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - 안테나 케이블 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 안테나 2885579
이점
주파수 홉핑 분산 스펙트럼
통합 버스 풋을 통해 추가 I/O 모듈에 연결할 수 있습니다.
각 트랜스시버에는 호환되는 센서 및 액추에이터에 대한 직접 연결과 양방향 데이터 전송을 위한 1개의 아날로그 입력(4 ... 20 mA) 및 2개의 디지털 입력(5 ... 30 V AC/DC)뿐만 아니라 1개의 아날로그 출력과 2개의 디지털 출력이 있습니다.
릴레이를 통한 무선 연결 상태(RF 링크)
개별 트랜스시버는 Class I, Division 2에 나열되어 있습니다.
라이센스가 필요 없는 902 MHz ... 928 MHz ISM 대역에서 작동
2개의 전방향 안테나(옵션)
추가의 트랜스시버를 추가해 리피터 시스템을 구성할 수 있습니다.
서로 자동으로 통신하는 2개의 사전 프로그래밍된 트랜스시버
추가 파라미터화 또는 프로그래밍이 필요하지 않음