LPWAN SCU DOR2 230V EU
-
무선 모듈
1427695
천문 또는 이벤트 달력 항목에 기초한 조명 제어용 SCU(세그먼트 제어 장치), 스위칭 가능한 독립 릴레이 출력부 2개(전기적 절연, 최대 10 A 로드 가능), LoRaWAN® 및 USB-C를 통한 파라미터화 가능, 230 V AC 전원 공급 장치.
이 장치는 기존 리플 제어 장치의 대체품으로 사용할 수 있습니다(핀 호환).
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II(플라스틱 하우징) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 전력 소모량 | 0.3 W |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 접점 유형 | N/O 접점 |
| 접점 소재 | AgNi |
| 최대 스위칭 전압 | 230 V +10 % |
| 최대 스위칭 전류 | 10 A (230 V AC에서 -20% ... +15%) |
| 연결 타입 | 장력 슬리브가 있는 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 조임 토크 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 릴레이를 통한 도로 경권의 조명 기구 제어 장치 |
| 자동 채널 선택 | ADR |
| 무선 라이센스 | 유럽 |
| 국가 지원 | 이집트 |
| 알바니아 | |
| 안도라 | |
| 아르메니아 | |
| 오스트리아 | |
| 바레인 | |
| 방글라데시 | |
| 벨로루시 | |
| 벨기에 | |
| 버마(미얀마) | |
| 보스니아/헤르체고비나 | |
| 브루나이 | |
| 불가리아 | |
| 콜롬비아 | |
| 크로아티아 | |
| 키프로스 | |
| 체코 | |
| 덴마크 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 독일 | |
| 그리스 | |
| 아이슬란드 | |
| 헝가리 | |
| 이란 | |
| 이태리 | |
| 라오스 | |
| 라트비아 | |
| 레바논 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 마케도니아 | |
| 몰타 | |
| 몰도바 | |
| 몬테네그로 | |
| 모로코 | |
| 네덜란드 | |
| 뉴질랜드 | |
| 나이지리아 | |
| 노르웨이 | |
| 오만 | |
| 파키스탄 | |
| 필리핀 | |
| 폴란드 | |
| 카타르 | |
| 루마니아 | |
| 사우디아라비아 | |
| 세르비아 | |
| 싱가포르 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 남아프리카 | |
| 스페인 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 튀니지 | |
| 터키 | |
| 우크라이나 | |
| 아랍 에미리트 연합국 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 포르투갈 | |
| 베트남 | |
| Wireless | |
| 명칭 | LoRaWAN® EU 868 |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| 번호 | 1 |
| 주파수 범위 | 867.1 MHz ... 869.525 MHz |
| 주파수 대역 | 868 MHz |
| 무선 표준 | LoRaWAN® |
| 전송 전력 | < 14 dBm |
| 범위 | 최대 15 km |
| 전송 물리 | LoRa® |
| 무선 인터페이스 수 | 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 79.3 mm |
| 높이 | 207.3 mm |
| 깊이 | 37.4 mm |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP43 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN 301489-1에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD) 기준 A, ±4 kV 접점 방전, ±8 kV 대기 방전 |
| 전자기 필드 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| 빠른 트랜션트(버스트) 기준 A, ±2 kV | |
| 트랜션트 과전압(서지) 기준A, ±1 kV(대칭) | |
| 전도성 외란 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN IEC 55015에 따른 노이즈 방출 테스트 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1427695 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DREDIA |
| GTIN | 4063151789015 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 294 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 250 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
이점
양방향 LoRaWAN® 프로토콜 통신을 통한 에너지 효율성 향상
원격 파라미터화 및 진단을 통해 조명 지점을 지속적으로 파악
통신 오류 시에 자동 폴백 전략