FL WLAN 1121
-
무선 모듈
1386092
WLAN 클라이언트, 소프트 AP, Wi-Fi 6, 미국 및 캐나다용, 단일 홀 마운트용 내부 안테나 있음, IP66/68, -30°C ... +60°C, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz(클라이언트 모드), 연결 데이터: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST API
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
Wi-Fi 6E(6 GHz 클라이언트 모드)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
최대 2400 Mbps의 총 데이터 속도
셀룰러 애플리케이션에서 빠른 로밍
REST API를 통해 제어 가능
최고의 안전성 WPA 2/3
10/100/1000 Mbps의 RJ45