피닉스컨택트의 Bluetooth 모듈을 사용하면 액세스하기 어려운 모바일 자동화 장치나 I/O 모듈을 Ethernet 자동화 네트워크에 안정적이고 경제적으로 손쉽게 통합할 수 있습니다.
“채널 블랙 리스트” 및 “저방출 모드”를 사용하여 산업용 Bluetooth를 간섭 없이 WLAN 네트워크와 병행하여 작동할 수도 있습니다. 이 솔루션의 또 다른 특징은 MODE 버튼 또는 웹 인터페이스를 통해 구성하거나 컨트롤러에서 직접 수행할 수 있는 빠르고 간단한 스타트업입니다.
FL BT EPA MP
-
무선 모듈
2701416
Ethernet 장치, BT 액세스 지점 및 클라이언트 모드의 무선 연결을 위한 외부 안테나 연결이 있는 Bluetooth Ethernet 포트 어댑터, 전방향 안테나가 기본으로 제공됨
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 설계 | Stand-alone |
| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.104 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 (수) |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 공급 전류 | 46 mA (24 V DC) |
| 전류 소모량 | 46 mA (24 V DC) |
| 디지털: | |
| 입력 수 | 1 |
| Ethernet | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | RSMA(수) |
| 게인 | 3 dBi ((2.4 GHz)) |
| 길이 | 83 mm |
| 기능 | |
| 작동 모드 | BT 액세스 지점 |
| 구성 | 웹 인터페이스, MODE 버튼, AT 명령(TCP/IP), SSC |
| 자동 채널 선택 | FHSS, AFH |
| QoS(서비스 품질) | 예 |
| 보안 | 128 비트 데이터 암호화 |
| 인증 | |
| 핀 | |
| 검색 불가 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 벨기에 |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이태리 | |
| 일본 | |
| 캐나다 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 미국 | |
| 사이프러스 | |
| Wireless | |
| 명칭 | Bluetooth |
| 안테나 연결방법 | RSMA(암) |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 무선 표준 | Bluetooth 2.1 + EDR |
| 전송 전력 | 최대 12 dBm (EIRP) |
| 무선 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 가능 무선 모듈 | 7 |
| 지원 프로파일 | PAN |
| 폭 | 66 mm |
| 높이 | 91 mm |
| 깊이 | 34 mm |
| 치수에 관한 참고 | 연결 없음 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 65 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 90 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 90 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅, 옵션 DIN 레일 마운팅 |
| 패널 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | 표준으로 제공되는 외부 OMNI 전방향 안테나, 교체 가능 |
| 항목 번호 | 2701416 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 255.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 120 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | SE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 안테나 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - 안테나 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 동축 케이블 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 동축 케이블 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 동축 케이블 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 동축 케이블 2903266
-
FL EPA RMS - DIN 레일 어댑터 2701133
-
FL EPA WMS - 마운팅 어댑터 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1683002
이점
WLAN 공존 기능 AFH, LEM, 검정색 채널 목록
레이어 2에 대한 프로토콜-트랜스패어런트(protocol-transparent) 통신
보호 등급 IP65
최대 200 m의 전송 범위*
외부 RSMA 안테나 연결