PSD-S WIN SL/UL - 무선 부품
2701565

WIN 신호 타워 무선 시스템 제작 또는 확장용 슬레이브, C-UL-US 승인 획득, 24 V AC/DC, 검정색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

각 무선 부품에 통합된 범위의 증가를 위한 리피터
기존 신호 타워를 추가 배선 없이 연장할 수 있습니다.
다른 무선 애플리케이션과 병렬 작동 가능
최대 50개의 무선 부품 동시 탐지
전자 메일을 통해 오류 메시지를 보낼 수 있습니다.
최대 300 m 자유 가시선이 있는 무선 부품 범위