PSD-S WIN MA/UL
-
무선 부품
2701664
WIN 신호 타워 무선 시스템용 안테나가 있는 마스터, USB 인터페이스 있음, USB 인터페이스를 통한 전압 공급, 소프트웨어 CD, USB 케이블(3 m), 4개의 고무 풋, 마스터의 패널 마운팅용 소재
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
각 무선 부품에 통합된 범위의 증가를 위한 리피터
기존 신호 타워를 추가 배선 없이 연장할 수 있습니다.
다른 무선 애플리케이션과 병렬 작동 가능
최대 50개의 무선 부품 동시 탐지
전자 메일을 통해 오류 메시지를 보낼 수 있습니다.
최대 300 m 자유 가시선이 있는 무선 부품 범위