피복 분리 공구
WIREFOX SAC/SB - 피복 분리 도구용 교체 나이프
WIREFOX SAC/SB
-
피복 분리 도구용 교체 나이프
1200282
예비 나이프
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
나이프
치수
폭
5.5 mm
길이
12 mm
상용 데이터
항목 번호
1200282
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH312Y
GTIN
4055626366593
개당 중량(패키지 포함)
8.6 g
개당 중량(패키지 제외)
5.2 g
관세 번호
82089000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
5.481 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스트리핑 플라이어
제품 도움말