WIREFOX-MP VDE_DB - 피복 분리 도구
1212814

다기능 피복 분리 도구, 직경 8 ... 13 mm의 케이블 외피 제거용, 케이블 사이즈가 0.2 ... 10 mm2인 케이블 피복 분리용, 완전한 기능을 갖춘 다이애거널 커터 있음, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.