WIREFOX 10 VDE_DB - 피복 분리 도구
1212813

스트리핑 플라이어, 직경이 최대 5 mm인 케이블에서 시스 제거용, 케이블 사이즈가 최대 10 mm2인 전선의 피복 분리용, 피복 분리 길이 측정용 스케일, VDE 테스트됨. 포장 타입: 판매 디스플레이용 브래킷 있음(백카드)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.