E-WML... 제품군의 자체 라미네이트 랩 어라운드 라벨은 THERMOMARK E.WRAP 애플리케이터로 자동 처리하도록 설계되었습니다. 인쇄 및 적용 절차가 끝나면 마커는 영구 지정된 케이블 위치에 부착되며 보호 라미네이트는 마커의 오염 및 마모를 방지합니다. 전선을 밀착하여 랩 어라운드한 라벨로 부피가 늘어나지 않으므로 케이블 덕트를 통해 전선을 잡아당기는 등의 작업이 가능합니다.
E-WML 16 (51X19)R
-
와이어 랩 라벨
1199685
와이어 랩 라벨, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.WRAP, 케이블 직경 범위: 8.1 ... 16.2 mm, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2250, 텍스트 필드 높이: 19.1 mm, 텍스트 필드 폭: 50.8 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
실내 및 옥외 애플리케이션용: 보호 라미네이트로 인한 뛰어난 방진 및 내마모성
라벨을 제자리에 단단히 고정하는 접착 시스템
넓은 직경 범위로 인해 컨트롤 캐비닛 내부 및 외부의 다양한 애플리케이션에 사용 가능
랩 어라운드 라벨로 부피가 늘어나지 않으므로 케이블 덕트를 통해 케이블을 잡아당기는 등의 작업 가능
자동 와인딩 덕분에 기포 없이 케이블에 밀착됨
원통형 물체, 단일 전선 및 케이블용