VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5
-
패치 케이블
1418879
패치 케이블, 케이블 길이: 5 m, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, Ethernet
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
제품군 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
센서 타입 | Ethernet |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
정격전압 UN | 48 V |
정격전류 IN | 0.5 A |
전송 특성 (카테고리) | CAT6A |
전송 속도 | 10 GBit/s |
파장 임피던스 | 100 Ω |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
연결 1 | |
치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀 |
핀 수 | 8 |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
절연 저항 | ≥ 100 Ω |
서지전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
소재 접점 | CuSn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PC |
소재 하우징 | PA |
색상 (하우징) | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
보호 수준 | IP20 (RJ45 플러그-인 커넥터) |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
연결 2 | |
치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀 |
핀 수 | 8 |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
절연 저항 | ≥ 100 Ω |
서지전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
소재 접점 | CuSn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PC |
소재 하우징 | PA |
색상 (하우징) | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
보호 수준 | IP20 (RJ45 플러그-인 커넥터) |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
케이블 길이 | 5.00 m |
Ethernet 10 기가비트 [94F] | |
치수 도면 |
|
차폐 | 예 |
UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
케이블 타입 | Ethernet 10 기가비트 |
케이블 타입(약어) | 94F |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
케이블 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
전선 절연 소재 | 발포 PE |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.05 mm |
단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
광 차폐 커버 | 70 % |
정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
케이블 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
UN ECE-R 118.03에 따름 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
항목 번호 | 1418879 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABNABF |
카탈로그 페이지 | 402페이지(C-2-2019) |
GTIN | 4046356537988 |
개당 중량(패키지 포함) | 252.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 236.176 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |