지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

VS-BU/PN-PPC/PL-93C-LI/2,0 - 네트워크 케이블
1416233

조립된 PROFINET 케이블, CAT5e, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 유연한 케이블 도관 사용 가능(7선), RAL 6018(노란색-녹색), Freenet 시스템용 RJ45 소켓 모듈/IP20, 4핀 및 RJ45 플러그/IP67 푸쉬-풀 플라스틱 하우징, 라인, 길이: 2 m

제품의 세부 정보