VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
분배기
1433155
AS-인터페이스 분배기, 1개의 플랫 리본 전선에 대한 IP67 보호 있음, 직선, A-코딩, 2핀 M12 소켓 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 네트워크 분배기 박스 |
핀 수 | 2 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
정격전압 UN | ≤ 32 V DC |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
연결 기술 | |
연결 타입 | AS-i 관통 기술 |
버스 시스템 | AS-Interface |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
밀폐 소재 | 네오프렌 |
FKM |
연결 1 | |
설계 | 부하 중심 AS-i 스크류 잠금 |
핀 수 | 2 |
잠금 타입 | 스크류 잠금 |
소재 | CuZn (접점) |
Sn (접점 표면) | |
PA (접점 캐리어) | |
PA (하우징) | |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 2 (5) |
소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
조임 토크 | 0.4 Nm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1433155 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1GFA |
카탈로그 페이지 | 440페이지(C-2-2019) |
GTIN | 4046356346245 |
개당 중량(패키지 포함) | 18.69 g |
개당 중량(패키지 제외) | 17.08 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555745
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
PROT-MS SCO - 스크류 플러그 1553129
-
SZK PH1 VDE - 스크류 드라이버 1205150