VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB 케이블
1656246

연결 방법

조립된 D-SUB 케이블, 차폐, 9핀, 연선(7선), 케이블 색상 RAL 7000(회색), 4-40 UNC 스레드를 사용해 보호됨, IP20 보호, 소켓 쉘 1 및 직선 케이블 아웃렛이 있는 헤드 1, 핀 쉘 1 및 직선 케이블 아웃렛이 있는 헤드 2, 길이: 2 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품