VIP/S/MC/KIT 1-8 - 커넥터 세트
VIP/S/MC/KIT 1-8
-
커넥터 세트
2907031
1-8로 라벨링된 VIP 베이스 모듈에 연결하기 위한 스크류-클램프 플러그 쌍
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터 세트
제품군
VIP I/O-Marshalling
전기적 속성
최대 허용 전류
8 A
정격전압 U
N
300 V (최대 연속 작동 전압)
출력 데이터
공급 전압 범위
300 V
연속 부하 전류
8 A
연결 데이터
제어 시스템 레벨
연결 타입
스크류 연결
스트리핑 길이
7 mm
핀 수
9
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
28 ... 16
조임 토크
0.22 Nm ... 0.25 Nm
치수
품목 치수
폭
44.68 mm
높이
11.1 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
상용 데이터
항목 번호
2907031
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK115Z
GTIN
4055626256986
개당 중량(패키지 포함)
15.7 g
개당 중량(패키지 제외)
15.7 g
관세 번호
85366990
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
필수 액세서리
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX
-
베이스 모듈
2906596
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
-
베이스 모듈
2906595
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
베이스 모듈
2906630
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX
-
베이스 모듈
2907024
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
베이스 모듈
2907025
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX
-
베이스 모듈
2907186
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX
-
베이스 모듈
2907187
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX
-
베이스 모듈
2907209
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
베이스 모듈
2907210
이점
스크류-클램프 단자 전선 연결
사전 인쇄된 채널 및 차폐 라벨링
베이스 모듈에 빠르고 쉽게 연결하기 위한 플러그타입
제품 도움말