CHARX T2HBI12-3AC32DC200-3,0M2 - 차량 충전 인렛
1328277

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, 단일 전선, 길이: 3 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전체 제품군
모든 피닉스컨택트 차량 충전 인렛의 설치 공간 및 스크류 연결 지점을 위한 일관된 공간 절약형 치수
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
먼지와 물로부터 보호하는 높은 보호 수준