교류 전류(AC) 및 직류 전류(DC)를 사용한 충전용 차량 충전 인렛, 타입 1 AC 및 CCS 차량 충전 커넥터(EVSE)와 호환, 전기 차량(EV) 설치용.
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-8,5M1
-
차량 충전 인렛
1451984
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, 차량 충전 인렛, 최대 250 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, 단일 전선, 길이: 8.5 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.
제품의 세부 정보
일반 | 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다. |
제품 타입 | 차량 충전 인렛 |
제품군 | CHARX connect universal |
기술 | Combined Charging System |
애플리케이션 | 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용 |
전기 차량(EV)에 설치용 | |
충전 표준 | AC/DC CCS Typ 1 |
충전 모드 | 모드 2, 3, 4 |
다양한 고객 요구 사항 | 요청 시 |
신호 전송 타입 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121에 따른 모듈화된 Powerline 통신을 사용한 펄스 폭 모듈화 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | 크림프 연결, 분리할 수 없음 |
절연 저항 | > 200 MΩ |
코딩 | 4.7 kΩ (PE 및 PP 간) |
온도 측정 | DC 접점: 2x PT1000(DIN EN 60751) |
온도 모니터링 | AC 접점: PTC 체인(DIN EN 60738-1) |
충전 전류 타입 | AC 단상 |
충전 전원 | 20 kW |
충전 전류 | 80 A AC (단상) |
충전 전류 타입 | DC |
충전 전원 | 200 kW |
충전 전류 | 200 A DC |
충전 전류 타입 | DC Boost Mode |
충전 전원 | 최대 250 kW (Boost Mode, 주변 조건에 따라 다름. 자세한 정보는 이 항목에 대한 다운로드 영역의 패킹 슬립을 참조합니다.) |
충전 전류 | 최대 250 A DC |
전원 접점 | |
번호 | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
정격 전압 | 250 V AC |
1000 V DC | |
정격 전류 | 80 A AC |
200 A DC | |
신호 접점 | |
번호 | 2 (CP, CS) |
정격 전압 | 30 V AC |
정격 전류 | 2 A |
온도 센서 (PTC 체인) | |
센서 타입 | PTC 체인 |
표준/규정 | DIN EN 60738-1 |
첨부 포인트 | AC 접점용 센서 |
측정 범위_저항 | 790.00 Ω ... 1420.00 Ω |
저항 | 최대 1200 Ω ±5 K |
주변 온도 | -40 °C ... 130 °C (작동) |
온도 센서 (Pt 1000) | |
센서 타입 | Pt 1000 |
표준/규정 | DIN EN 60751 |
첨부 포인트 | DC 접점용 센서 2개 |
잠금 액추에이터 | |
잠금 액추에이터 | 12 V, 4핀 |
위쪽 가운데 위치 | |
모터에서 가능한 전원 공급 범위 | 9 V ... 16 V |
잠금 탐지용 최대 전압 | 12 V |
잠금용 일반 모터 전류 | 0.25 A |
모터의 역전류 | 최대 1.5 A |
역전류가 있는 최대 휴지 시간 | 1 s |
권장되는 조정 시간 | 600 ms |
입구 또는 출구 경로 이후 일시 중지 시간 | 3 s |
서비스 수명 삽입 싸이클 | > 10000 부하 싸이클 |
잠금 인식 | 사용 가능 |
기계적 비상 해제 | 사용 가능 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
차량 충전 인렛 | |
폭 | 108 mm |
높이 | 151.2 mm |
깊이 | 122.8 mm |
보어 치수 | |
폭 | 117.6 mm |
높이 | 90 mm |
깊이 | 117.6 mm |
색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
색상 (결합면) | 검정색 (9005) |
소재 () | 플라스틱 |
소재 (접점 표면) | 은색 |
케이블 길이 | 8.5 m |
케이블 타입 | 단일 전선 |
단일 배선, 케이블 사이즈 | 70.00 mm² |
AC용 싱글 코어 전선 | |
케이블 길이 | 8.5 m |
케이블 구조 | 2 x 16 mm² |
단일 배선, 소재 | 실리콘 |
단일 배선, 색상 | OG |
외부 케이블 직경 | 9.90 mm ±0.3 mm |
케이블 저항 | ≤ 1.16 Ω/km |
DC용 싱글 코어 전선 | |
케이블 길이 | 8.5 m |
케이블 구조 | 2 x 70 mm² |
단일 배선, 소재 | 실리콘 |
단일 배선, 색상 | OG |
외부 케이블 직경 | 17.90 mm ±0.3 mm |
케이블 저항 | ≤ 0.259 Ω/km |
PE용 싱글 코어 전선 | |
케이블 길이 | 8.5 m |
케이블 구조 | 1 x 25 mm² |
단일 배선, 소재 | 실리콘 |
단일 배선, 색상 | GN/YE |
외부 케이블 직경 | 8.60 mm ±0.1 mm |
케이블 저항 | ≤ 0.743 Ω/km |
잠금 액추에이터용 싱글 코어 전선 | |
케이블 길이 | 1.5 m |
케이블 구조 | 4 x 0.5 mm² |
단일 배선, 소재 | PVC |
단일 배선, 색상 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
외부 케이블 직경 | 1.60 mm ±0.20 mm |
케이블 저항 | ≤ 37.1 Ω/m |
PTC 온도 센서용 싱글 코어 전선 | |
케이블 길이 | 1 m |
케이블 구조 | 5 x 0,5 mm² |
단일 배선, 색상 | BN/GY |
BN/YE/GN | |
외부 케이블 직경 | 1.60 mm ±0.20 mm |
케이블 저항 | ≤ 37.1 Ω/m |
Pt 1000 온도 센서용 싱글 코어 전선 | |
케이블 길이 | 0.9 m |
케이블 구조 | 3 x 0.5 mm² |
단일 배선, 소재 | PVC |
단일 배선, 색상 | BN |
GN | |
YE | |
외부 케이블 직경 | 1.60 mm ±0.20 mm |
케이블 저항 | ≤ 37.1 Ω/m |
통신용 싱글 코어 전선 | |
케이블 길이 | 1 m |
케이블 구조 | 2 x 0.5 mm² |
단일 배선, 소재 | PVC |
단일 배선, 색상 | BK |
WH | |
외부 케이블 직경 | 1.60 mm ±0.20 mm |
케이블 저항 | ≤ 37.1 Ω/m |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | > 10000 |
삽입력 | < 100 N |
분리 강도 | < 100 N |
주변 조건 | |
보호 수준 (차량 충전 인렛) | IP55 (플러그 삽입됨, 플러그 삽입하여 작동할 준비가 끝나면 두 플러그-인 컴포넌트가 모두 피닉스컨택트의 원래 제품이거나 적절한 표준 호환 제품인 경우에만 보호 수준이 보장됩니다.) |
IP67 (차량 충전 인렛의 내부 영역) | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 40 °C (60 C, 최대(전류 감소 필요, 90°C의 DC 접점 온도 제한 값 준수)) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | 4000 m (해수면 기준) |
표준 | |
표준/규정 | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 | |
SAE J1772 |
마운트 타입 | 전면부 및 후면부 마운팅 (0 - 90도 전면부 경사 가능) |
마운팅 홀 직경 | 6.70 mm (ø) |
고정 스크류 | M6 |
스크류가 제공 범위에 포함됨 | 없음 |
항목 번호 | 1451984 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | XWCAIB |
GTIN | 4063151840204 |
개당 중량(패키지 포함) | 25.2 kg |
개당 중량(패키지 제외) | 24 kg |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-NO: 15571-58-1) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-NO: 143-24-8) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
SCIP | c8d2cddd-a9e9-4d4d-bdd9-14cd68369c15 |
이점
전체 제품군
모든 피닉스컨택트 차량 충전 인렛의 설치 공간 및 스크류 연결 지점을 위한 일관된 공간 절약형 치수
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
먼지와 물로부터 보호하는 높은 보호 수준